MBK311
Codice prodotto:101008556

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP67
- Idonea in particolare per dispositivi di comando robusti
- 2 passacavi M20
Dati per l'ordine
CodiceMBK311
Codice articolo (codice d'ordine)101008556
EAN (European Article Number)4030661613369
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaPlastica, poliammide rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Colore della parte superiore della custodiaRAL 7021 (greyblack)
Colore della parte inferiore della custodiaRAL 7021 (grey-black)
Peso lordo200g
Dati generali - Caratteristiche
Fori knockout per passaggio cavoSì
Collegamento di terraSì
Numero posizioni di comando1
Numero di collegamenti meccanici1
Numero di connessione cavo2
Dati meccanici
Posizione della connessione cavileft and right
Versione delle viti di fissaggio4x M4
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiPE
Cablaggio2 x M20
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza85mm
larghezza85mm
altezza84mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spaziatura70 x 70mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07/11/2026, 05:07