MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930-3215
Codice prodotto:103060203

Descrizione prodotto
- collegamento ad innesto M12, 8 poli
- Principio di corrente di lavoro
- Controllo azionatore
- Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Custodia in plastica
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
- Diagnosi intelligente
- Collegamento in serie autocontrollato
Dati per l'ordine
CodiceMZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930-3215
Codice articolo (codice d'ordine)103060203
EAN (European Article Number)4030661668796
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica universale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneinduttivo
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Tempo di reazione, massimo150ms
Tempo di rischio, massimo150ms
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di lavoroSì
Controllo azionatoreSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Azionamento in serieSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Numero di ingressi digitali sicuri 2
Numero di uscite digitali sicure2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Manovre per misure porte 5 kgVelocità di azionamento ≤ 0,5 m/s
Spostamento angolare tra ritenuta e azionatore, massimo2°
Distanza minima tra dispositivi100mm
Forza di mantenimento in chiusura, tipicamente750N
Forza di mantenimento, garantita500N
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio8Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao0mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar1mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza della catena di sensori, massimo200m
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
Tipo di collegamentoConnettore M12, 8 poli
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore177,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Corrente a vuoto I0, tipica100mA
Assorbimento di corrente con magnete ON, valore medio350mA
Assorbimento di corrente con magnete ON, valore di picco550 mA / 10 ms
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento1.100mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Protezione esterna cavo e dispositivo2A gG
Ritardo di disponibilità, massimo4.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Dati elettrici - Comando magnete IN
Denominazione, Comando magneteIN
Soglie di commutazione-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V10mA
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo40ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC0
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezzaX1 e X2
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V5mA
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo100ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaY1 e Y2
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)250mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo1V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente1.000ms
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Designazione, Uscite diagnosticheOUT
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento50mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Errore malfunzionamento: LED rossoStato operativo: LED gialloTensione di alimentazione UB: LED verde
Pin dei contatti
Pin 1A1 Tensione di alimentazione UB
Pin 2X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5OUT Uscita di diagnosi
Pin 6X2 Entrata di sicurezza 2
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
Pin 8IN Comando magnete
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)MZM 100-B1.1
Osservazioni
Nota (generale)(-2930) Device type Z without locking time(-3215) Device with inverted diagnostic output
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/07/2026, 20:08