PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 16/335
Codice prodotto:101110500

Descrizione prodotto
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
- Applicazione di massimo 6 lucchetti
- Fissaggio della pinza di bloccaggio realizzabile con con una catenella in prossimità dell'interruttore di sicurezza
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodicePINZA DI BLOCCAGGIO SZ 16/335
Codice articolo (codice d'ordine)101110500
EAN (European Article Number)4030661104270
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materialeacciaio temperato
Peso lordo55g
Osservazioni
Nota (generale)Up to 6 padlocks.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/07/2026, 21:19