PS116-T11-L200-R200
Codice prodotto:103006636


Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento sotto, 2 m
- commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
Effettuare il login per vedere i prezzi