PS116-T12-ST-J203
Codice prodotto:103010001


Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
- Design sec. EN 50047