PS116-Z11-ST-J200
Codice prodotto:103032704


Descrizione prodotto
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
- Design sec. EN 50047
Effettuare il login per vedere i prezzi