PS116-Z12-ST-R200
Codice prodotto:103006663

Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, sotto
- commutazione tipo rapido 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
Effettuare il login per vedere i prezzi