PS215-Z11-N200-T
Codice prodotto:103051019


Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
- Custodia di metallo
- Design sec. EN 50047
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Disponibile con LED