PS315-Z11-F231
Codice prodotto:103025883


Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia di metallo
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50041
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Disponibile con LED