PS315-Z12-S300
Codice prodotto:103015098

Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia di metallo
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50041
- Disponibile con LED
- Elemento di azionamento in plastica
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodicePS315-Z12-S300
Codice articolo (codice d'ordine)103015098
EAN (European Article Number)4030661502366
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
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
Forma di avviamento secondo EN 50041B
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo366g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
B10D (contatto NC)20.000.000manovre
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone S300
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di apertura obbligata, minima50N
Velocità di azionamento, minima10mm/min
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia2,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (passacavi)Settle length of the conductor 5...6mm
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore37mm
larghezza del sensore41mm
altezza del sensore104mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua5A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/07/2026, 01:42