PS316-Z11-ST-N300-I
Codice prodotto:103058856


Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, 4 poli
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50041
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Disponibile con LED