PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS
Archivio
Codice prodotto:103011990


Descrizione prodotto
- Scheda di memoria
- Dispositivo in reti fieldbus protette
- Gateway bus SD integrato
- Sorveglianza assi sicura secondo EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) per 1 asse
- Espandibile a livello modulare fino a 64 ingressi/uscite sicure
- 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
- 14 ingressi sicuri sul modulo base
- 2 Uscite di segnalazione
- 2 contatti relè sicuri