Schmersal - The DNA of Safety

Contatto diretto

  • +39 030 / 2507411
  • info-it@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Italia S.r.l.

Rispettiamo la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie utilizzati, consultare la nostra Informativa sulla privacy. Cliccando sul pulsante "Accetta tutti", l'utente acconsente all'uso di tutti i cookie. Facendo clic sul pulsante "Accetta selezionati", l'utente acconsente all'uso dei cookie solo per le finalità selezionate.

La tua scelta:

Note legaliInformativa sulla privacy
+39 030/2507411 Linea diretta dalle 8:30 alle 17:30
Confronta i prodotti
Italia (IT)
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
  1. Commutazione ed acquisizione sicura
  2. Pulpiti di controllo a due mani

Pulpiti di controllo a due mani

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Custodia in plastica
  • •2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm per #03# NC/#04# NA conforme a EN 574
  • •1 interruttore emergenza in versione di plastica
  • •Montaggio libero oppure a parete
  • •Custodia formata da 2 parti
Vai alla categoria
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •Pressofuso di lega leggera
  • •Custodia formata da 2 parti
  • •Montaggio libero oppure a parete
  • •Esecuzione ergonomica
  • •I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
  • •Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
  • •Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm
Vai alla categoria
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Custodia di alluminio
  • •Con custodia in alluminio removibile sul fondo
  • •Per montaggio separato dell'attuatore per controllo bimanuale
Vai alla categoria
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

Vai alla categoria
Supporto verticale

Supporto verticale

Vai alla categoria
Pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851

Pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851

Vai alla categoria

PULPITI DI CONTROLLO A DUE MANI

I quadri di comando a due mani appartengono al gruppo dei dispositivi di protezione non separabili. Assicurano che un comando di controllo per una situazione pericolosa possa essere attivato solo se entrambe le mani dell'operatore si trovano in una posizione specifica e sicura. In questo modo si evita che l'utente si metta in pericolo. I campi di applicazione di questo tipo di comando a due mani comprendono tutte le macchine in cui gli elementi devono essere inseriti o rimossi manualmente. Queste includono presse per la lavorazione dei metalli e macchine per la stampa e la lavorazione della carta o punzonatrici. I pannelli di controllo a due mani sono spesso utilizzati anche nella metallurgia delle polveri e nelle macchine da lavoro dell'industria della gomma, della plastica e della chimica. La categoria 0 in conformità alla norma EN 60204-1 può essere raggiunta con la valutazione del segnale a valle.

PANNELLI DI COMANDO A DUE MANI: STRUTTURA E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I pannelli di controllo a due mani sono dispositivi di sicurezza che richiedono l'uso simultaneo di entrambe le mani per essere azionati. Le mani sono legate a un luogo specifico per tutto il tempo in cui persiste un pericolo specifico. Tutti i pannelli di comando a due mani del Gruppo Schmersal sono dotati di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA in conformità alla norma EN ISO 13850. I pannelli di controllo sono inoltre dotati di coperture protettive. Questi impediscono che la funzione di protezione venga bypassata da mano, gomito, stomaco, anca, ginocchio, ecc. In conformità alla norma EN 574, si distingue tra diversi tipi di comandi a due mani in termini di prestazioni di sicurezza. Si differenziano, tra l'altro, per il materiale dell'alloggiamento (plastica e alluminio pressofuso).

ACCESSORI PER COMANDI A DUE MANI

Sono disponibili diversi accessori da abbinare ai pannelli di comando a due mani Schmersal. Questi includono varie versioni di stativi da pavimento. In combinazione con il modulo relè di sicurezza SRB201ZH, i pannelli di controllo a due mani possono essere integrati nel sistema di controllo della macchina in conformità alla direttiva. Il Gruppo Schmersal fornisce informazioni dettagliate sui prodotti nel suo ampio catalogo online.