RDRZ45RT.B/EFM
Codice prodotto:101214182

Descrizione prodotto
- con blocco
Dati per l'ordine
CodiceRDRZ45RT.B/EFM
Codice articolo (codice d'ordine)101214182
EAN (European Article Number)4030661579306
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
forma di costruzioneMeccanismo di salto integratoTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandoOttone, rivestito
Materiale dell'anello frontaleBrass, chrome plated
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Colore dell'anello frontalegiallo
Peso lordo150g
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenzaSì
flangia di montaggioSì
Funzioni di sicurezzaSì
Meccanismo di scatto integrato Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio a tirante
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Corsa di comando4mm
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica dell'ARRESTO DI EMERGENZA25N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione27,5mm
Profondità di montaggio37,2mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
Diametro per le testine di attuazione45mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Dati elettrici
Frequenza di commutazione dell'ARRESTO DI EMERGENZA, massima600/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09/11/2026, 02:06