SE-AL12-1250 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO
Codice prodotto:101153894

Descrizione prodotto
- Profilo Al con gambo in alluminio
- per Profilo di gomma SE-P40
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSE-AL12-1250 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO
Codice articolo (codice d'ordine)101153894
EAN (European Article Number)4030661289137
Numero eCl@ss, versione 12.035-07-02-92
Numero eCl@ss, versione 11.035-07-02-92
Numero eCl@ss, versione 9.035-02-01-90
Numero ETIM, versione 7.0EC000386
Numero ETIM, versione 6.0EC000386
Dati generali
Materiale del profilatoAl-MG Si OF22
Peso lordo320g
Dati generali - Caratteristiche
Asta in alluminioSì
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza1.250mm
larghezza45mm
altezza9mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/07/2026, 22:18