SLB450-ER-3-ST-EH
Archivio
Codice prodotto:103013519

Descrizione prodotto
- Forma compatta Con valorizzazione integrata
- Alta portata fino a 75 m (riserva fino a 90 m)
- Avvio automatico o blocco di riavvio
- Uscite OSSD sicure fino a PLe
- Robusta custodia in metallo con connettore M12 o cavo
- Versione con riscaldamento per applicazioni in esterni in condizioni sottozero (fino a –30 C)
- Strumento di set-up e display di diagnosi