SLC 415I-E/R1510-90-12
Codice prodotto:101170451
Archivio

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 425I)
- Categoria di comando 4
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLC 415I-E/R1510-90-12
Codice articolo (codice d'ordine)101170451
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo13,5ms
Dati generali - Caratteristiche
funzione MutingSì
OverrideSì
Blocco di riavvioSì
Codifica raggi presente Sì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi21
Osservazioni per la sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s90mm
Altezza del campo di protezione1.510mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0m
Ampiezza, campo di protezione, massimo16m
Lunghezza d'onda del diodo laser950nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M23, 19 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 5 poli
Lunghezza del cavo collegabile, massimo100m
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore60mm
altezza del sensore1.636mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Potenza elettrica assorbita del ricevitore6W
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore3W
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,5A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Fornitura
Fornituratrasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSCR 402R-301
Osservazioni
Nota (generale)I sensori Muting (ad es. LF 50) vanno ordinati separatamente.In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 0.3 mA.Si possono collegare 2 o 44 sensori Muting.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/09/2026, 02:26