SLC440AS-ER-0410-14
Codice prodotto:103007450

Descrizione prodotto
- Risoluzione 14 mm
- portata 0,3 m … 7 m
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Altezza del campo protettivo 170 mm - 1770 mm
- Funzioni di esclusione parametrizzabili
- Spie di stato integrate
Dati per l'ordine
CodiceSLC440AS-ER-0410-14
Codice articolo (codice d'ordine)103007450
EAN (European Article Number)4030661448008
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWcULus
Dati generali
PrescrizioniCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
principio d'azioneoptoelettronico
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo13ms
Peso lordo930g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Funzione di esclusioneSì
Display a 7 segmentiSì
Display integrato, stato Sì
Numero dei raggi40
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 62061
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s14mm
Altezza del campo di protezione410mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0,3m
Ampiezza, campo di protezione, massimo7m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 5 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
altezza des ricevitores543mm
lunghezza del sensore33mm
larghezza del sensore27,8mm
Altezza del sensore (trasmettitore)523mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti10 g / 16 ms
Classe di protezioneIII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale18 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo50mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i SpecificazioneSafety-Slave
Versione AS-i V 3.0
Profilo AS-i S-0.B.F.E
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P1Qualità raggio bassa
Bit parametri AS-i, P2Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P3Errore dispositivo (FID)
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di perifericaImpostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Assorbimento corrente, Ricevitore150mA
Assorbimento corrente, Trasmettitore75mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Protezione4A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde-rosso (LED Duo AS-i): tensione di alimentazione /errore di comunicazione / indirizzo slave = 0 / errore di periferica rilevato
Osservazioni
Nota Tensione AUX CCstabilised PELV power supply
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03/08/2026, 22:30