SLG 415L-E/R0800-03-12
Codice prodotto:101170476
Archivio

Descrizione prodotto
- Sensori di Muting ottici integrati per Muting unidirezionale (abbandono dell" area di pericolo)
- 2 Raggi di luce muting in ordine incrociato
- Categoria di comando 4
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLG 425I)
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLG 415L-E/R0800-03-12
Codice articolo (codice d'ordine)101170476
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001832
Numero ETIM, versione 6.0EC001832
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
esecuzione di una barriera fotoelettrica multifascioTrasmettitore e ricevitore seperati
Materiale della custodiaAlluminio
distanza di radiazione400mm
Tempo di reazione, massimo7ms
Peso lordo10.250g
Dati generali - Caratteristiche
Segnalazione di avaria precoceSì
funzione MutingSì
OverrideSì
Blocco di riavvioSì
Codifica raggi presente Sì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione1
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi3
Osservazioni per la sicurezza
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Altezza del campo di protezione810mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0m
Ampiezza, campo di protezione, massimo2,5m
Lunghezza d'onda del diodo laser950nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M23, 19 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 5 poli
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore60mm
altezza del sensore1.076mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Potenza elettrica assorbita del ricevitore6W
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore3W
Lunghezza del cavo, massimo100m
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,5A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Fornitura
Fornituratrasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSCR 402R-301
Osservazioni
Nota (generale)In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 0.3 mA.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/09/2026, 10:31