SMS 4-600-1200
Codice prodotto:103010617

Descrizione prodotto
- Versione robusta
- Sistema di tappeti di commutazione modulare
- Misure speciali disponibili su richiesta
- Non richiede manutenzione
- Montaggio semplice
- Superficie antiscivolo
- Elevata resistenza chimica
- Senza resistenza terminale aggiuntiva
- Nessuna piastra di fondo aggiuntiva
- Collegamento con cavo a 4 conduttori
Dati per l'ordine
CodiceSMS 4-600-1200
Codice articolo (codice d'ordine)103010617
EAN (European Article Number)4030661472843
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-34-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-34-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-34-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002887
Numero ETIM, versione 6.0EC002887
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Materiale della superficiePolyuretano PUR
Durezza Shore78 ±5 A
Grammatura25kg/m2
Tempo di reazione, massimo25ms
ManutenzioneAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Peso lordo22.000g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di collegamento in cascataSì
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni (Categoria)Fino a max. 52.000 cicli di commutazione / anno e con max. 60% di carico del contatto. Applicazioni diverse su richiesta.
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento150N
Osservazioni (forza di azionamento)Con corpi rotondi Ø 80 mm
Bordo inattivo16mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo6m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori4
Sezione conduttore0,34mm²
Sezione conduttore22AWG
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza1.200mm
larghezza600mm
altezza14mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +60 °C
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Osservazioni - Resistenza chimica
Resistenza del materiale (acqua)resistente
Resistenza del materiale (10% acidi)resistente
Resistenza del materiale (10% soluzioni caustiche e alcaline)resistente
Resistenza del materiale (benzina)resistente
Resistenza del materiale (oli)resistente
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/10/2026, 16:23