SRB303SQP-SS-24V
Codice prodotto:103008086

Descrizione prodotto
- Elaborazione dei segnali da bordi sensibili di sicurezza della serie STW-SL
- 3 contatti di sicurezza, STOP 0
- 3 uscite di segnalazione
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSRB303SQP-SS-24V
Codice articolo (codice d'ordine)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo480g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Reset con rilevamento fronteSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari3
Numero di LED4
Numero di contatti di sicurezza, STOP 03
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino ae
Categoria, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valore PFH: Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Valore PFD1,80 x 10⁻⁴
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiEN 60947-1
Tipo di collegamentocollegamento a vite, collegabilerigido o flessibile
Sezione di collegamento, minima0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,5Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza120mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti10 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
onde residue10%
tensione d'esercizio nominale24VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Potenza elettrica assorbita3W
Potenza elettrica assorbita7,5VA
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico50ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico20ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico80ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico15ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0. autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-156A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-136A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo6A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1/K2tensione d'esercizio interna UiUB: tensione di alimentazione presente
Altri dati
Nota (applicazioni)Profili sensibili
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05/09/2026, 07:19