SVM1/67-6/117/A
Codice prodotto:103014938

Descrizione prodotto
- Dispositivo di blocco con selettore a chiave per 6 chiavi
- Custodia di alluminio
Dati per l'ordine
CodiceSVM1/67-6/117/A
Codice articolo (codice d'ordine)103014938
EAN (European Article Number)4030661499000
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-90
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-90
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-90
Numero ETIM, versione 7.0EC001029
Numero ETIM, versione 6.0EC001029
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di indicare i numeri di serratura richiesti "X" (cilindro primario) e "Y" cilindro secondario (ad es. SVM1/111-6/222/A)! Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ord
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13849-1EN ISO 14119
principio d'azionemeccanico
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale del perno di bloccoOttone
Colore della custodiagrigio
Colore della chiaviArgento
Colore della testa della chiaveArgento
Peso lordo1.950g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di chiavi6
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Numero chiave cilindro primario67
Numero chiave cilindro secondario117
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza180mm
larghezza120mm
altezza113,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima5/h
Fornitura
FornituraSVM con 6 chiavi secondarie e 1 chiavi di emergenza, senza chiave primaria
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)SHGVSVE
Osservazioni
Nota (generale)Vedi figura. Chiave primaria in pos. 2: la chiave primaria non può essere estratta, la chiave secondaria può essere estratta.
Chiave primaria in Pos. 1: la chiave primaria può essere rimossa, la chiave secondaria non può essere rimossa.
Chiave primaria in Pos. 1: la chiave primaria può essere rimossa, la chiave secondaria non può essere rimossa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05/10/2026, 09:24