T1R 236-02Z-U180
Archivio
Codice prodotto:101108626

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Testina di azionamento girata di 180°
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°