T2FH 232-40HD/40HD
Codice prodotto:101182025
Archivio

Descrizione prodotto
- 4 contatti per pedale
- Progressione con punto di pressione
- Calotta di protezione con ampia apertura
- Con 2 pedali
- Basso punto di azionamento del pedale
- Elevata stabilità
- 2 passacavi M 25 x 1.5
- Custodia di alluminio
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceT2FH 232-40HD/40HD
Codice articolo (codice d'ordine)101182025
EAN (European Article Number)4030661326702
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale del pedalemateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale della cappa di sicurezzaAlluminio
Colore della custodiaRAL 9006 (Alluminio bianco)
Peso lordo3.000g
Dati generali - Caratteristiche
Calotta di protezioneSì
Progressione e punto di pressioneSì
Tastatore possibile Sì
Numero di contatti NA pedale4
Numero di connessione cavo2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}260N
Forza di azionamento, massima380N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoMorsetti a vite
Cablaggio2 x M25 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza274mm
larghezza295mm
altezza189mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
principio di comandoCommutazione lenta
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Osservazioni
Nota (generale)Il punto di pressione può essere ordinato solo per 2 NA o 4 NA per pedale, ed è disponibile solo per l’azionamento di tipo lento (T). Per ogni indicazione di contatto deve essere dato singolarmente il punto di pressione, ad es. TFH 232-11hd o T2FH 232-11h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05/09/2026, 01:30