T4V7H 336-20Z-1058
Codice prodotto:151103554

Descrizione prodotto
- con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
- Design sec. EN 50041
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Adatto per ascensori
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
CodiceT4V7H 336-20Z-1058
Codice articolo (codice d'ordine)151103554
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
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Materiale levametallo
Peso lordo195g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellagomma
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima2,5m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore40,5mm
altezza del sensore244,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
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
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo2ms
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)(-1058) with rubber roller diameter 50mm, width 11,5mmInterruttori con 2 contatti NO non sono per funzioni di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22/07/2026, 01:04