T4V7H 355-12Z-M20
Archivio
Codice prodotto:101173081

Descrizione prodotto
- 3 passacavi lateralmente M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- Punti di commutazione conforme a EN 50041