T4VH 336-20Z-1058
Archivio
Codice prodotto:101092719

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Disponibile anche con cuscinetto in gomma grande
- con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
- Design sec. EN 50041
- Custodia in plastica
- Adatto per ascensori
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°