TD 422-01Y-2512
Codice prodotto:151203462


Descrizione prodotto
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Leve resistenti alla ruggine e agli acidi
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Custodia di metallo
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- 1 Contatto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (disp. di base)
- Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
- Grado di protezione IP65