TQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Codice prodotto:101080226

Descrizione prodotto
- con blocco
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 25 m
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Codice articolo (codice d'ordine)101080226
EAN (European Article Number)4030661086408
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-07
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-07
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-07
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiametallo leggero pressofuso, verniciata
Materiale dell'coperchioAcciaio
Peso lordo850g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Contatti sovrappostiSì
quantità di contatti d'apertura2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo30.000manovre
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio del collegamento elettrico1,7Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro, foro22mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale380VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Elemento di commutazione1 contatti d'apertura (NC) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta contatti sovrapposti
Frequenza di commutazione massima3.600/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31/07/2026, 22:36