TR 235-20Z-ST-1637
Archivio
Codice prodotto:103010761

Descrizione prodotto
- Contatti d'argento massiccio dorati
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047