TS 335-20Z-ST
Codice prodotto:153002581

Descrizione prodotto
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Design sec. EN 50041
Dati per l'ordine
CodiceTS 335-20Z-ST
Codice articolo (codice d'ordine)153002581
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
Forma di avviamento secondo EN 50041B
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo206g
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore M12, 4 poli
Sezione di collegamento, minima0,75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore40,5mm
altezza del sensore103,5mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
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
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Interruttori con 2 contatti NO non sono per funzioni di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17/07/2026, 03:58