TS 452-20Y-T
Codice prodotto:101058400
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( disp. di base)
- 2 passacavi M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
CodiceTS 452-20Y-T
Codice articolo (codice d'ordine)101058400
EAN (European Article Number)4030661032337
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCDNV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneSfera
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo1.632g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Durata contatti: 10 milioni di manovre con 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Angolo di azionamento20°
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 6 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore64mm
larghezza del sensore118mm
altezza del sensore153mm
Diametro del perno6mm
Diametro della filettaturaM4
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Evitare l'azionamento laterale, perchè tale modalità riduce la durata dell'interruttore di posizione.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/10/2026, 05:28