TV12H 235-20Z-ST
Codice prodotto:101179081
Archivio

Descrizione prodotto
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceTV12H 235-20Z-ST
Codice articolo (codice d'ordine)101179081
EAN (European Article Number)4030661311487
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
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047A
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale levametallo
Peso lordo213g
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima1m/s
Momento torcente di azionamento, minimo0,2Nm
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore M12, 4 poli
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore46mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore110,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Interruttori con 2 contatti NO non sono per funzioni di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/08/2026, 15:02