TV14H 235-02Z
Codice prodotto:101094053
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceTV14H 235-02Z
Codice articolo (codice d'ordine)101094053
EAN (European Article Number)4030661067407
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale levametallo
Peso lordo205g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Velocità di azionamento, minima4.122mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Nota (Durata rimbalzo)Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Momento torcente di azionamento, minimo0,2Nm
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore46mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore114mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30/09/2026, 12:25