TV7H 256-20Z-2138
Codice prodotto:151165145

Descrizione prodotto
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Azionatore regolabile con scatti di 10°