TV8S 335-12Z
Codice prodotto:151179250

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
- Design sec. EN 50041
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101179250
CodiceTV8S 335-12Z
Codice articolo (codice d'ordine)151179250
EAN (European Article Number)8905236111709
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Dati generali
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo280g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoaltri
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di apertura obbligata7°
Foro per l'albero8mm
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B
collegamento ad innestoFrizione
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore65,3mm
larghezza del sensore40,5mm
altezza del sensore107mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Ausili di regolazione: grano filettato per il fissaggio, perno preforato per il fissaggioDoppio snodo per alberi per la compensazione di uno spostamento assiale (solo per foro d'asse 10 mm)Mediante rotazione del castelletto (4 scatti di 90°) sono possibili 8 piani di azionamento. A tal fine è necessario un cacciavite Torx T10. La testa di azionamento non può essere persa in caso di vite allentata, perché l'interruttore non è manipolabile.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/09/2026, 12:05