TZ 471-03/03Y-H-840
Codice prodotto:101151281

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 4 o 6 Contatti
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (disp. di base)
- 3 passacavi M 25 x 1.5
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
Dati per l'ordine
CodiceTZ 471-03/03Y-H-840
Codice articolo (codice d'ordine)101151281
EAN (European Article Number)4030661160603
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
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo4.645g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di contatti NC, sinistra3
Numero di contatti NC, destra3
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva di tiraggio
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Ampiezza apertura contatti2 x 4 mm
Direzione di azionamentoAzionamento sia verso destra che verso sinistra, di 75°
Velocità di azionamento, minima0,1mm/min
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M25
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore158mm
larghezza del sensore250mm
altezza del sensore123mm
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
Corrente termica continua25A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-1510A
OsservazioniMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento di commutazione3 contatto d'apertura (NC) / 3 contatto d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzionePonticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/07/2026, 16:36