TZFW24VDC-2917
Codice prodotto:103012466
Archivio

Descrizione prodotto
- senza azionatore
- Custodia in plastica
- Forza di mantenimento in chiusura di 1500 N
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceTZFW24VDC-2917
Codice articolo (codice d'ordine)103012466
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo480g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Numero direzioni di azionamento4
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Nota (Livello di prestazione)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141191.500N
Forza di ritenuta20N
corsa d'apertura obbligata3,5mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima20N
Forza di apertura obbligata, minima20N
Velocità di azionamento, massima0,3m/s
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio3x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,8Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima0,8Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima1 x 0.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo1 x 1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio del collegamento elettrico0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore41mm
larghezza del sensore129mm
altezza del sensore92,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Tensione d'alimentazione comando24VDC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Potenza elettrica assorbita, massima8,5W
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo50ms
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26/10/2026, 17:13