TZFWL24VDC
Codice prodotto:101017661
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
CodiceTZFWL24VDC
Codice articolo (codice d'ordine)101017661
EAN (European Article Number)4030661611471
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
CertificazioniCCCcULus
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
Display integrato, stato Sì
Numero direzioni di azionamento4
quantità di contatti ausiliari1
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
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Nota (Livello di prestazione)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12/11/2026, 04:06