TZFWN115VAC
Codice prodotto:101025506
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
CodiceTZFWN115VAC
Codice articolo (codice d'ordine)101025506
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
CertificazioniCCCcULus
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
Sblocco di emergenzaSì
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
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Nota (Livello di prestazione)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
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
Tensione d'alimentazione comando115VAC
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
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco di fuga)Montaggio solo all'esterno del dispositivo di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12/11/2026, 10:07