UAM-05LP-T301C
Codice prodotto:103039884

Descrizione prodotto
- Cavo 0,3 m con spina impermeabile
- Scheda SD per la configurazione
- Software di configurazione di facile utilizzo
- Ingressi encoder per AGV
- Funzione di muting e interblocco
- Uscita dati via Ethernet
- Funzione master-slave
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceUAM-05LP-T301C
Codice articolo (codice d'ordine)103039884
EAN (European Article Number)4030661559186
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002550
Numero ETIM, versione 6.0EC002550
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Tempo di reazione, minimo60ms
Peso lordo826g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di uscite digitali sicure2
Numero di set di zone delle aree di avviso e sicurezza, massimo32
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-13
Dati meccanici
Ampiezza, campo di protezione, minima0,1m
Ampiezza, campo di protezione, massimo5m
Angolo di apertura270°
Lunghezza d'onda del diodo laser905nm
Zona di avviso non sicura, massima20m
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo0,3m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento con connettore ODU, diritto, 22 poli
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza80mm
larghezza80mm
altezza95mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Classe laser1
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale24VDC
Potenza elettrica assorbita6W
Potenza elettrica assorbita, massima50W
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09/09/2026, 01:33