UV. 432Y-S=18GR- OE=70GR.
Codice prodotto:101092688

Dati per l'ordine
CodiceUV. 432Y-S=18GR- OE=70GR.
Codice articolo (codice d'ordine)101092688
EAN (European Article Number)4030661046563
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
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo375g
Dati meccanici
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Contact life 2000000 operations at 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ampiezza apertura contatti2 x 1,5 mm
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettaturaM4
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
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento6.000mA
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/07/2026, 11:49