WKTE52/206
Codice prodotto:101188879

Descrizione prodotto
- 8 Contatti
- 4 Posizione di commutazione
- senza Manicotto di copertura
- Profondità di montaggio 91 mm
- Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
- Montaggio Flangia di montaggio
- fino a 10 mm Spessore calotta frontale
Dati per l'ordine
CodiceWKTE52/206
Codice articolo (codice d'ordine)101188879
EAN (European Article Number)4030661603919
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-14-04
Numero ETIM, versione 7.0EC000632
Numero ETIM, versione 6.0EC000632
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiIEC/EN 60068-2-20
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Resistenza del materiale (agli acidi)partly suitable
Materiale del soffietto di tenutaGomma
Spessore del materiale del soffietto1mm
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizionenero
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
Ritorno in posizione zeroSì
Applicazioni in esternoSì
Ponticelli di contatti galvanicamente separatiSì
Isolamento completo: Sì
quantità di direzioni4
Numero di posizione pulsante4
posizioni pulsantePosizione A, B, C, D
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, circa11N
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Profondità di montaggio91mm
Lunghezza della leva90mm
Diametro di montaggio30,5mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima10mm
Diametro per il montaggio secondo EN 60947-130.5 + 0.5mm
Spaziatura80 x 80mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Resistenza alle vibrazioni10 … 200 Hz, con 20 g
resistenza a urti110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui440 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO) / 2 contatto di chiusura (NO) 2 contatto di chiusura (NO) / 2 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Elemento di commutazionepalpeggiamento - palpeggiamento
Osservazioni - Resistenza chimica
Resistenza del materiale (oli)partly suitable
Resistenza del materiale (ozono)not suitable
Resistenza del materiale (intemperie)suitable
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10/11/2026, 03:02