Z4V10H 335-11Z-1583-1
Archivio
Codice prodotto:103008692

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Design sec. EN 50041
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento