Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
Archivio
Codice prodotto:101097438

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- Punti di commutazione conforme a EN 50041
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento