ZQ 700 ST-AS
Codice prodotto:101215046
Archivio

Descrizione prodotto
- AS-Interfaccia collegamento M12 , sotto
- Custodia in plastica
- Forza di molla per fune fino a 10 m
- Pulsante di sblocco
- Indicatore di posizione
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Isolamento di protezione
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Adatto ad AS-i Power24
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceZQ 700 ST-AS
Codice articolo (codice d'ordine)101215046
EAN (European Article Number)4030661404455
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002033
Numero ETIM, versione 6.0EC002033
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWcULus
Dati generali
PrescrizioniEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Lunghezza della fune, massimo10m
Tempo di reazione, massimo100ms
Peso lordo230g
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 5.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Forza di azionamento, massima200N
corsa di azionamento400mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore51mm
larghezza del sensore40,5mm
altezza del sensore182,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-30 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti15 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Assorbimento corrente50mA
principio di comandoCommutazione rapida
Frequenza di commutazione massima3.600/h
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale18 ... 31,6 VDC
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i V 3.0
Profilo AS-i S-0.B.F.F
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xF
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Canale 2 commutato
Bit parametri AS-i, P1Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P2Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P3Nessuna funzione
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di perifericaImpostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Pin dei contatti
Pin 1AS-Interface +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
Osservazioni
Nota (generale)L'indirizzamento deve avere luogo attraverso il connettore M12 o connessione a cavo piatto.Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante.Ogni 2 a 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessoriPoiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/10/2026, 17:26