ZR 235-11Z-M20-2325
Codice prodotto:151168160

Descrizione prodotto
- Con molla di ritorno più forte nell'interruttore base
- Forza di azionamento 12N±5%
- Custodia con fori di montaggio circolari D=5mm
- Resistente alle temperature fino -40 C
- Non idonea per alternanza di temperature
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
Effettuare il login per vedere i prezzi