Z4V7H 336-11Z-2138-5
品番:
153000311
製品タイプの説明: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
H | ローラーレバー H |
10H | ロッドレバー 10H |
7H | ローラーレバー 7H |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
RMS | 真鍮製ローラー |
(3) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません) |
01/01 | 1 NC接点左 / 1 NC接点右 |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
ラッチ機能なし | |
R | ラッチ機能付き |
(6) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(7) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
ST | M12コネクター Aコード化 |
ST-2310 | M12コネクター Bコード化 |
(8) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(9) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 10° steps
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Wide range of alternative actuators
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
Ordering data
Product type description |
Z4V7H 336-11Z-2138-5 |
Article number (order number) |
153000311 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Housing construction form |
標準構造設計 |
Housing material |
樹脂、グラスファイバー強化 |
Lever material |
金属フィルム |
Gross weight |
207 g |
Safety classification |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
ローラレバー |
Roller material |
樹脂 |
Mechanical life, minimum |
30,000,000 Operations |
Actuating speed, maximum |
2.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
Actuating torque, minimum |
0.3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0.75 mm² |
Cable section, maximum |
2.5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
57 mm |
Width of sensor |
40.5 mm |
Height of sensor |
171.5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1,000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Maximale Schalthäufigkeit |
5,000 /h |
Material of the contacts, electrical |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
CCC certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Dimensional drawing actuator
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/04/28 22:46