1. 安全機器
  2. セーフティドアスイッチ

セーフティドアスイッチ

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •EN 50047による設計
  • •アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • •さまざまなコンタクト・オプション
  • •ラッチ力 12Nまたは30N(バリエーションによる
カテゴリーへ
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •EN 50041による設計
  • •アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • •さまざまなコンタクト・オプション
  • •ラッチ力 12Nまたは30N(バリエーションによる
カテゴリーへ
AZ 15

AZ 15

  • •プラスティック製
  • •二重絶縁
  • •長寿命
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •複数コード化
  • •広い配線用スペース
  • •低電圧での微小負荷対応
  • •調整用長穴、固定用丸穴
  • •汚れに強い
カテゴリーへ
AZ 16

AZ 16

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •二重絶縁
  • •広い配線用スペース
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •複数コード化
  • •長寿命
  • •低電圧での微小負荷対応
  • •汚れに強い
  • •調整用長穴、固定用丸穴
カテゴリーへ
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
カテゴリーへ
AZ 17

AZ 17

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •二重絶縁
  • •長寿命
  • •小型
  • •複数コード化
  • •低電圧での微小負荷対応
  • •汚れに強い
カテゴリーへ
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
カテゴリーへ
AZ201

AZ201

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • •センサチェーンの最大長さ200m
  • •自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • •動作状態表示用3個のLED
  • •センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
  • •ヒンジ・スライド式扉用
  • •インテリジェント診断機能
カテゴリーへ
AZ 415

AZ 415

  • •金属製エンクロージャ
  • •長寿命
  • •低電圧での微小負荷対応
  • •400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • •2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • •バネ組み込みのアクチュエータ
カテゴリーへ
AZ 3350

AZ 3350

  • •金属製エンクロージャ
  • •ラッチングハンドル
  • •長寿命
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •低電圧での微小負荷対応
カテゴリーへ
AZ 355

AZ 355

  • •金属製エンクロージャ
  • •長寿命
  • •3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • •複数コード化
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • •平面取り付け可
  • •低電圧での微小負荷対応
  • •調整用長穴、固定用丸穴
カテゴリーへ
SCG

SCG

  • •金属製エンクロージャ
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •長寿命
カテゴリーへ
SDG

SDG

  • •金属製エンクロージャ
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •長寿命
カテゴリーへ
SHG

SHG

  • •金属製エンクロージャ
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •長寿命
カテゴリーへ
TZG

TZG

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •長寿命
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
  • •..
カテゴリーへ