AZM40•超小型、薄型設計•119,5 mm x 40 mm x 20 mm•高保持力 2000 N•ラッチ力 40 N•要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術•ロック時引抜強度(EN ISO 14119準拠)•ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン•アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません•左右対称で取り付けはボルトで固定可能カテゴリーへ
AZM201•熱可塑性樹脂性ケース•センサチェーンの最大長さ200m•自己診断機能付の31個のセンサ直列接続•動作状態表示用3個のLED•センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能•ヒンジ・スライド式扉用•インテリジェント診断機能•保護構造 IP66, IP67•高保持力 2000 Nカテゴリーへ
AZM300•保護構造 IP69•プロファイルシステムへの取り付けに適します•熱可塑性樹脂性ケース•要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術•3様々な動作方向•コンパクトな設計•動作状態表示用3個のLED•ヒンジ・スライド式扉用•直列接続カテゴリーへ
AZM400•双安定のモーター駆動システム•ロック時引抜強度 10.000 N•300 Nまでの横力に対する解除可能•インターロック機能及びガードロック機能のためのPL e / カテゴリー 4 / SIL 3•ガードロック機能の2チャンネル入力信号•PNP及びNPN切り替え出力の動作•ドア位置ズレに対する高い耐性カテゴリーへ
MZM 100•自動ラッチ•セーフティインターロックの新たな・比類の無い作用•40 mm x 179 mm x 40 mm•非接触・コード化された電子システム•熱可塑性樹脂性ケース•センサチェーンの最大長さ200m•動作状態表示用3個のLED•センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能•インテリジェント診断機能•自己診断機能付の31個のセンサ直列接続カテゴリーへ
AZM190•熱可塑性樹脂性ケース•長寿命•空閉じ防止機能•アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可•2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•接続部分•特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン•埃の侵入を保護するための密封構造•カットクランプ方式の端末カテゴリーへ